JAJSR29F November 1995 – February 2024 SN74AC564
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN74AC564 | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | ||||
fmax | 95 | 85 | MHz | |||||
tPLH | CLK | Q | 2 | 4.9 | 10.5 | 2 | 11.5 | ns |
tPHL | 2 | 5 | 9.5 | 2 | 10.5 | |||
tPZH | OE | Q | 2 | 5.1 | 9 | 2 | 9.5 | ns |
tPZL | 1.5 | 5.2 | 8.5 | 2 | 9.5 | |||
tPHZ | OE | Q | 2 | 5.7 | 10.5 | 2 | 11.5 | ns |
tPLZ | 1.5 | 4.8 | 8 | 1.5 | 9 |