JAJSS20A November 2023 – March 2024 SN74AC573-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fclock | クロック周波数 | 1.5 V | 15 | 11 | 10 | MHz | ||||
tW | パルス幅 | LE が High | 1.5 V | 44 | 44 | 50 | ns | |||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 1.5 V | 44 | 44 | 50 | ns | |||
tW | パルス幅 | CLR が Low | 1.5 V | 35 | 55 | 63 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 1.5 V | 2 | 2 | 2 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | CLR 非アクティブ | 1.5 V | 2 | 2 | 2 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 1.5 V | 2 | 2 | 2 | ns | |||
tH | ホールド時間 | CLK↑後のデータ | 1.5 V | 2 | 2 | 2 | ns | |||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 1.5 V | 15 | 33 | 38 | ns | |||
fclock | クロック周波数 | 1.8 V | 55 | 45 | 44 | MHz | ||||
tW | パルス幅 | LE が High | 1.8 V | 7.2 | 11.4 | ns | ||||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 1.8 V | 8.6 | 12.6 | ns | ||||
tW | パルス幅 | CLR が Low | 1.8 V | 6.5 | 10.9 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 1.8 V | 5.1 | 5.6 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLR 非アクティブ | 1.8 V | 5.3 | 5.4 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 1.8 V | 8.3 | 9.5 | ns | ||||
tH | ホールド時間 | CLK↑後のデータ | 1.8 V | 2 | 2 | ns | ||||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 1.8 V | 2 | 2 | ns | ||||
fclock | クロック周波数 | 2.5 V | 90 | 78 | 65 | MHz | ||||
tW | パルス幅 | LE が High | 2.5 V | 6 | 6 | ns | ||||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 2.5 V | 7.3 | 7.3 | ns | ||||
tW | パルス幅 | CLR が Low | 2.5 V | 6 | 6 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 2.5 V | 2.4 | 2.8 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLR 非アクティブ | 2.5 V | 2.5 | 2.8 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 2.5 V | 3.9 | 7.5 | ns | ||||
tH | ホールド時間 | CLK↑後のデータ | 2.5 V | 1 | 1 | ns | ||||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 2.5 V | 2 | 2.3 | ns | ||||
fclock | クロック周波数 | 3.3 V | 101 | 89 | 75 | MHz | ||||
tW | パルス幅 | LE が High | 3.3 V | 5.5 | 4.9 | 5.6 | ns | |||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 3.3 V | 5 | 4.9 | 5.6 | ns | |||
tW | パルス幅 | CLR が Low | 3.3 V | 6.1 | 7 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 3.3 V | 3.5 | 2 | 2 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | CLR 非アクティブ | 3.3 V | 2 | 2 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 3.3 V | 2.5 | 2 | 2 | ns | |||
tH | ホールド時間 | CLK↑後のデータ | 3.3 V | 1 | 1 | 1 | ns | |||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 3.3 V | 2 | 2 | 4.2 | ns | |||
fclock | クロック周波数 | 5 V | 150 | 143 | 125 | MHz | ||||
tW | パルス幅 | LE が High | 5 V | 4 | 3.5 | 4 | ns | |||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 5 V | 3.5 | 3.5 | 4 | ns | |||
tW | パルス幅 | CLR が Low | 5 V | 4.4 | 5 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 5 V | 3 | 2 | 2 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | CLR 非アクティブ | 5 V | 2 | 2 | ns | ||||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 5 V | 1.5 | 2 | 2 | ns | |||
tH | ホールド時間 | CLK↑後のデータ | 5 V | 1 | 1.5 | 2 | ns | |||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 5 V | 1 | 1 | 1 | ns |