JAJSQC1H October 1995 – February 2024 SN74AC573
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN74AC573 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50μA | 3V | 2.9 | 2.9 | V | ||||
4.5V | 4.4 | 4.4 | |||||||
5.5V | 5.4 | 5.4 | |||||||
IOH = -12 mA | 3V | 2.58 | 2.48 | ||||||
IOH = -24 mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | ||||||
5.5V | 4.94 | 4.8 | |||||||
IOH = -75 mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||
VOL | IOL = 50μA | 3V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
5.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 12mA | 3V | 0.36 | 0.44 | ||||||
IOL = 24 mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | ||||||
5.5V | 0.36 | 0.44 | |||||||
IOL = 75 mA | 5.5V | 1.65 | |||||||
II | VI = VCC または GND | 5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
IOZ | VO = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | μA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | μA | |||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 5 | pF |