JAJSQC1H October   1995  – February 2024 SN74AC573

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 タイミング要件、VCC = 3.3V ± 0.3V
    6. 5.6 タイミング要件、VCC = 5V ± 0.5V
    7. 5.7 スイッチング特性、VCC = 3 V±0.3V
    8. 5.8 スイッチング特性、VCC = 5V±0.5V
    9. 5.9 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 電源に関する推奨事項
    2. 8.2 レイアウト
      1. 8.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.2.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|20
  • RKS|20
  • NS|20
  • N|20
  • DW|20
  • PW|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、VCC = 3 V±0.3V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 3V±0.3V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) TA = 25℃ SN74AC573 単位
最小値 最大値 最小値 最大値
tPLH D Q 2.5 13 2 15 ns
tPHL 2.5 12 2 14
tPLH LE Q 2.5 13 2 15 ns
tPHL 2.5 12 2 14
tPZH OE Q 2.5 11 2 12 ns
tPZL 2.5 11 2 12.5
tPHZ OE Q 2.5 12.5 2 13.5 ns
tPLZ 2.5 9.5 2 10.5