JAJSQC1H October 1995 – February 2024 SN74AC573
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | TA = 25℃ | SN74AC573 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tPLH | D | Q | 2.5 | 10 | 2 | 11.5 | ns |
tPHL | 2.5 | 9.5 | 2 | 11 | |||
tPLH | LE | Q | 2.5 | 9.5 | 2 | 11 | ns |
tPHL | 2.5 | 8.5 | 2 | 10 | |||
tPZH | OE | Q | 2.5 | 9 | 2 | 10 | ns |
tPZL | 2.5 | 8.5 | 2 | 9.5 | |||
tPHZ | OE | Q | 2.5 | 11 | 2 | 12 | ns |
tPLZ | 2.5 | 8 | 2 | 9 |