デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
これらの 8 ビット フリップ フロップは、大きい容量性負荷または比較的低インピーダンス負荷の駆動用に特化して設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AC574 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm |
DW (SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |