JAJSSQ3A January 2024 – April 2024 SN74AC595-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| fCLOCK | クロック周波数 | 1.5 V | 20 | MHz | ||||||
| 1.8 V | 25 | MHz | ||||||||
| 2.5 V | 50 | MHz | ||||||||
| 3.3 V | 55 | MHz | ||||||||
| 5 V | 90 | MHz | ||||||||
| tW | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 1.5 V | 13 | ns | |||||
| 1.8 V | 8 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 6 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 4 | ns | ||||||||
| 5 V | 2 | ns | ||||||||
| SRCLR が Low | 1.5 V | 7 | ns | |||||||
| 1.8 V | 6 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 4 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 3 | ns | ||||||||
| 5 V | 2 | ns | ||||||||
| tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 1.5 V | 8 | ns | |||||
| 1.8 V | 5 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 3 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 2 | ns | ||||||||
| 5 V | 1 | ns | ||||||||
| RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 1.5 V | 25 | ns | |||||||
| 1.8 V | 15 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 9 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 6 | ns | ||||||||
| 5 V | 4 | ns | ||||||||
| RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 1.5 V | 17 | ns | |||||||
| 1.8 V | 11 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 7 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 5 | ns | ||||||||
| 5 V | 3 | ns | ||||||||
| SRCLK↑ より前に SRCLR が High (非アクティブ) | 1.5 V | 2 | ns | |||||||
| 1.8 V | 1 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 1 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 1 | ns | ||||||||
| 5 V | 1 | ns | ||||||||
| tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 1.5 V | 7 | ns | |||||
| 1.8 V | 4 | ns | ||||||||
| 2.5 V | 3 | ns | ||||||||
| 3.3 V | 2 | ns | ||||||||
| 5 V | 2 | ns | ||||||||