JAJSUU1 June 2024 SN74AC595
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||
QB | 1 | O | ストレージ レジスタ B 出力 | |
QC | 2 | O | ストレージ レジスタ C 出力 | |
QD | 3 | O | ストレージ レジスタ D 出力 | |
QE | 4 | O | ストレージ レジスタ E 出力 | |
QF | 5 | O | ストレージ レジスタ F 出力 | |
QG | 6 | O | ストレージ レジスタ G 出力 | |
QH | 7 | O | ストレージ レジスタ H 出力 | |
GND | 8 | G | グランド | |
QH | 9 | O | シフト レジスタ H 出力 | |
SRCLR | 10 | I | シフト レジスタ クリア入力、アクティブ Low | |
SRCLK | 11 | I | シフト レジスタ クロック入力 | |
RCLK | 12 | I | 出力レジスタ クロック入力 | |
OE | 13 | I |
QA — QH 出力の出力イネーブル、アクティブ Low |
|
SER | 14 | I | シフト レジスタ シリアル データ入力 | |
QA | 15 | O | ストレージ レジスタ A 出力 | |
VCC | 16 | P | 正電源 | |
放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |