JAJSUU1 June 2024 SN74AC595
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
仕様 | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 電源電圧 | 1.5 | 6 | V |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.5V | 1.2 | V | |
VCC = 1.8V | 1.26 | V | |||
VCC = 2.5V | 1.75 | V | |||
VCC = 3V | 2.1 | V | |||
VCC = 4.5V | 3.15 | V | |||
VCC = 5.5V | 3.85 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.5V | 0.3 | V | |
VCC = 1.8V | 0.54 | V | |||
VCC = 2.5V | 0.75 | ||||
VCC = 3V | 0.9 | V | |||
VCC = 4.5V | 1.35 | V | |||
VCC = 5.5V | 1.65 | V | |||
VI | 入力電圧 | 入力電圧 | 0 | VCC | V |
VO | 出力電圧 | 出力電圧 | 0 | VCC | V |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8V | -1 | mA | |
VCC = 2.5V | -2 | mA | |||
VCC = 3V | -12 | mA | |||
VCC = 4.5V~5.5V | -24 | mA | |||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 1 | mA | |
VCC = 2.5V | 2 | mA | |||
VCC = 3V | 12 | mA | |||
VCC = 4.5V~5.5V | 24 | mA | |||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.5V~3V | 50 | ns/V | |
VCC = 3.6V~5.5V | 20 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |