JAJSUU1 June 2024 SN74AC595
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fCLOCK | クロック周波数 | 1.5V | 20 | MHz | ||||||
1.8V | 25 | MHz | ||||||||
2.5V | 50 | MHz | ||||||||
3.3V | 55 | MHz | ||||||||
5V | 90 | MHz | ||||||||
tW | パルス幅 | RCLK または SRCLK が High または Low | 1.5V | 13 | ns | |||||
1.8V | 8 | ns | ||||||||
2.5V | 6 | ns | ||||||||
3.3V | 4 | ns | ||||||||
5V | 2 | ns | ||||||||
SRCLR が Low | 1.5V | 7 | ns | |||||||
1.8V | 6 | ns | ||||||||
2.5V | 4 | ns | ||||||||
3.3V | 3 | ns | ||||||||
5V | 2 | ns | ||||||||
tSU | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 1.5V | 8 | ns | |||||
1.8V | 5 | ns | ||||||||
2.5V | 3 | ns | ||||||||
3.3V | 2 | ns | ||||||||
5V | 1 | ns | ||||||||
RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 1.5V | 25 | ns | |||||||
1.8V | 15 | ns | ||||||||
2.5V | 9 | ns | ||||||||
3.3V | 6 | ns | ||||||||
5V | 4 | ns | ||||||||
RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 1.5V | 17 | ns | |||||||
1.8V | 11 | ns | ||||||||
2.5V | 7 | ns | ||||||||
3.3V | 5 | ns | ||||||||
5V | 3 | ns | ||||||||
SRCLK↑ より前に SRCLR が High (非アクティブ) | 1.5V | 2 | ns | |||||||
1.8V | 1 | ns | ||||||||
2.5V | 1 | ns | ||||||||
3.3V | 1 | ns | ||||||||
5V | 1 | ns | ||||||||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 1.5V | 7 | ns | |||||
1.8V | 4 | ns | ||||||||
2.5V | 3 | ns | ||||||||
3.3V | 2 | ns | ||||||||
5V | 2 | ns |