JAJSS67B November 2023 – September 2024 SN74AC8541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
仕様 | 概要 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.5 | 6 | V | |
VI (1) | 入力電圧 | 0 | VCC | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8V | -1 | mA | |
VCC = 2.5 V | -2 | ||||
VCC = 3.3V | -12 | ||||
VCC = 5V | -24 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 1 | mA | |
VCC = 2.5 V | 2 | ||||
VCC = 3.3V | 12 | ||||
VCC = 5V | 24 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 1.5 V ≦ VCC ≦ 5.5 V | 制限なし | ||
3V < VCC ≦ 5.5V | 制限なし | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |