SN74ACT04-Q1 デバイスには、TTL 互換入力を備えた 6 つの独立したインバータが内蔵されています。
製品情報部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|
SN74ACT04-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。