JAJSIZ5D September 1995 – August 2024 SN54ACT08 , SN74ACT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54ACT08 | SN74ACT08 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH = -50 µA | 4.5 V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | 4.4 | V | |||
5.5 V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | 5.4 | ||||||
IOH = -24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.7 | 3.76 | ||||||
5.5 V | 4.86 | 4.7 | 4.76 | |||||||
IOH = -50mA(1) | 5.5 V | 3.85 | ||||||||
IOH = -75mA(1) | 5.5 V | 3.85 | ||||||||
VOL | IOL = 50 µA | 4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
5.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||
5.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
IOL = 50mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
IOL = 75mA(1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
II | VI = VCC または GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | µA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5 V | 2 | 80 | 20 | µA | ||||
ΔICC (2) | 1 つの入力は 3.4V、 他の入力は GND または VCC | 5.5V | 0.6 | 1.6 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5 V | 4.5 | pF |