JAJSIZ5D September 1995 – August 2024 SN54ACT08 , SN74ACT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’ACT08 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A • B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT08 | N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4 mm | 19.3mm × 6.35 mm |
NS (SOP、14) | 12.60 mm × 7.8mm | 12.60mm × 5.30 mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20 mm × 7.8mm | 6.20 mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4 mm | 5.00mm × 4.40 mm | |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6 mm | 8.65mm × 3.91 mm | |
J (CDIP、14) | 19.56mm × 7.9 mm | 19.56mm × 6.67 mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 9mm | 9.21mm × 6.3 mm | |
FK (LCCC、20) | 8.9mm × 8.9 mm | 8.9mm × 8.9 mm |