JAJSUX6 June 2024 SN74ACT138-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74ACT138-Q1 には、1 つの通常の出力ストローブ (G2) と 2 つのアクティブ LOW 出力ストローブ (G1、G0) を備えた 3 - 8 デコーダが搭載されています。いずれかのストローブ入力により出力が無効化されると、すべての出力は HIGH 状態に強制されます。ストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが LOW であり、その他のすべての出力は HIGH です。TTL 互換の CMOS 入力により、最小 2V から最大 5V の出力まで入力信号を昇圧変換できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74ACT138-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |