JAJSUX6 June 2024 SN74ACT138-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tPHL | A0、A1、A2 | 任意の Y | 5V | 7.3 | 11 | ns | |
tPLH | A0、A1、A2 | 任意の Y | 5V | 7 | 10.4 | ns | |
tPHL | G2 | 任意の Y | 5V | 7.4 | 10.8 | ns | |
tPLH | G2 | 任意の Y | 5V | 7.3 | 10.5 | ns | |
tPHL | G0、G1 | 任意の Y | 5V | 7.7 | 10.9 | ns | |
tPLH | G0、G1 | 任意の Y | 5V | 6.6 | 9.7 | ns |