JAJSPR0J December 1995 – August 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54ACT14 | SN74ACT14 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V |
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
IOH | High レベル出力電流 | -24 | -24 | mA | ||
IOL | Low レベル出力電流 | 24 | 24 | mA | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | ℃ |