JAJSPR0K December   1995  – November 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • DB|14
  • BQA|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

これらのシュミット トリガ デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
SN54ACT14 J (CDIP、14) 19.56mm × 7.9mm 19.56mm × 6.67mm
W (CFP、14) 9.21mm × 9.02mm 9.21mm × 6.3mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89 mm 8.89mm × 8.89 mm
SNx4ACT14 BQA (WQFN、14) 3mm × 2.5mm 3mm × 2.5mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6mm 8.65mm × 3.9mm
DB (SSOP、14) 6.2 mm × 7.8mm 6.2 mm × 5.3mm
N (PDIP、14) 19.3mm × 9.4mm 19.3mm × 6.35mm
NS (SOP、14) 10.2 mm × 7.8mm 10.3 mm × 5.3mm
PW (TSSOP、14) 5mm × 6.4mm 5mm × 4.4mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54ACT14 SN74ACT14 論理図 (正論理)論理図 (正論理)