JAJSPR0J December 1995 – August 2024 SN54ACT14 , SN74ACT14
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54ACT14 | SN74ACT14 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VT+ 正方向のスレッショルド | 4.5 V | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | V | ||
5.5 V | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | ||||
VT- 負方向のスレッショルド | 4.5 V | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | V | ||
5.5 V | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | ||||
ΔVT ヒステリシス (VT+ - VT-) | 4.5 V | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | V | ||
5.5 V | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | ||||
VOH | IOH = -50 µA | 4.5 V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
5.5 V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | 5.4 | |||||||
IOH = -24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.7 | 3.76 | |||||||
5.5 V | 4.86 | 4.7 | 4.76 | ||||||||
IOH = -50mA(1) | 5.5 V | 3.85 | |||||||||
IOH = -75mA(1) | 5.5 V | 3.85 | |||||||||
VOL | IOL = 50 µA | 4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
5.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
5.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
IOL = 50mA(1) | 5.5 V | 1.65 | |||||||||
IOL = 75mA(1) | 5.5 V | 1.65 | |||||||||
II | VI = VCC または GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | µA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 2 | 40 | 20 | µA | ||||
∆ICC(2) | 1 つの入力は 3.4V、 他の入力は GND または VCC | 5.5V | 0.6 | 1.6 | 1.5 | mA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5 V | 4.5 | pF |