JAJSVP3 November 2024 SN74ACT238
PRODUCTION DATA
SN74ACT238 は、1 つの通常の出力ストローブ (G2) と 2 つのアクティブ LOW 出力ストローブ (G1、G0) を備えた 3 - 8 デコーダです。チャネル ストローブ入力がすべてアクティブの場合、選択された出力のみが High になり、その他の出力はすべて Low になります。いずれかのストローブ入力が非アクティブの場合、すべての出力が強制的に Low 状態になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74ACT238 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、16) | 5 mm × 6.4mm | 5 mm × 4.4mm |