JAJSVP3 November 2024 SN74ACT238
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧範囲(2) | -0.5 | VCC + 0.5V | V | |
VO | 出力電圧範囲(2) | -0.5 | VCC + 0.5V | V | |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < -0.5V または VI > VCC + 0.5V | ±20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < -0.5V または VO > VCC + 0.5V | ±50 | mA | |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | ±50 | mA | |
VCC または GND を通過する連続出力電流 | ±200 | mA | |||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |