JAJSVP3 November 2024 SN74ACT238
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tphl | 任意の A | 任意の Y | 5 V | 7.3 | 10.9 | ns | |
tplh | 任意の A | 任意の Y | 5 V | 7.2 | 10.8 | ns | |
tphl | G2 | 任意の Y | 5 V | 7.4 | 10.4 | ns | |
tplh | G2 | 任意の Y | 5 V | 7 | 10.6 | ns | |
tphl | G0、G1 | 任意の Y | 5 V | 6.6 | 9.6 | ns | |
tplh | G0、G1 | 任意の Y | 5 V | 7.4 | 10.7 | ns |