JAJSSC4A November 2023 – March 2024 SN74ACT240-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5 V | 4.2 | 7.1 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5 V | 5 | 9.6 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 6.3 | 11.5 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 6.5 | 11.9 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 5.3 | 7.8 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5 V | 3.8 | 6.3 | ns |