JAJSQC6G June 1995 – March 2024 SN54ACT240 , SN74ACT240
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54ACT240 | SN74ACT240 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| VOH | IOH = -50μA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
| 5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | 5.4 | |||||||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.86 | 3.7 | 3.76 | |||||||
| 5.5V | 4.86 | 4.7 | 4.76 | ||||||||
| IOH = –50mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||||
| IOH = –75mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||||
| VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 24 mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
| 5.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
| IOL = 50mA(1) | 5.5V | 1.65 | |||||||||
| IOL = 75mA(1) | 5.5V | 1.65 | |||||||||
| IOZ | VO = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±5 | ±2.5 | μA | |||||
| II | VI = VCC または GND | 5.5V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | |||||
| ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 4 | 80 | 40 | μA | ||||
| ΔICC (2) | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は GND または VCC | 5.5V | 0.6 | 1.6 | 1.5 | mA | |||||
| Ci | VI = VCC または GND | 5V | 2.5 | pF | |||||||
| CO | VI = VCC または GND | 5V | 8 | pF | |||||||