JAJSQC6G June 1995 – March 2024 SN54ACT240 , SN74ACT240
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54ACT240 | SN74ACT240 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | 0.8 | V | ||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | VCC | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | VCC | V | |
IOH | HIGH レベル出力電流 | -24 | -24 | mA | ||
IOL | Low レベル出力電流 | 24 | 24 | mA | ||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 8 | 8 | ns/V | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | 85 | ℃ |