JAJSQC5E June 1995 – March 2024 SN54ACT241 , SN74ACT241
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN54ACT241 | SN74ACT241 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | Y | 1.5 | 6 | 8.5 | 1 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | ns |
tPHL | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 9 | 1.5 | 8.5 | |||
tPZH | OE or OE | Y | 1.5 | 7 | 8.5 | 1 | 10 | 1 | 9.5 | ns |
tPZL | 2 | 7 | 9.5 | 1 | 11.5 | 1.5 | 10.5 | |||
tPHZ | OE or OE | Y | 2 | 8 | 9.5 | 1 | 11 | 2 | 10.5 | ns |
tPLZ | 2.5 | 6.5 | 10 | 1 | 11.5 | 2 | 10.5 |