JAJSQU9E April 2004 – March 2024 SN74ACT244-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このオクタル バッファまたはドライバは、特に 3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方が向上するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74ACT244-Q1 | DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |
DW (SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.8mm x 7.5mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.50mm x 4.4mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |