JAJSQU9E April 2004 – March 2024 SN74ACT244-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tPLH | A | Y | 2 | 6.5 | 9 | 1.5 | 10 | ns |
tPHL | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 10 | |||
tPZH | OE | Y | 1.5 | 7 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns |
tPZL | 2 | 7 | 9.5 | 1.5 | 10.5 | |||
tPHZ | OE | Y | 2 | 8 | 9.5 | 1.5 | 10.5 | ns |
tPLZ | 2.5 | 7.5 | 10 | 2 | 10.5 |