JAJSTQ0 March 2024 SN74ACT245-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
DIR | 1 | I | 方向制御入力 (L = B → A、H = A → B) |
A1 | 2 | I/O | チャネル 1 入出力 A |
A2 | 3 | I/O | チャネル 2 入出力 A |
A3 | 4 | I/O | チャネル 3 入出力 A |
A4 | 5 | I/O | チャネル 4 入出力 A |
A5 | 6 | I/O | チャネル 5 入出力 A |
A6 | 7 | I/O | チャネル 6 入出力 A |
A7 | 8 | I/O | チャネル 7 入出力 A |
A8 | 9 | I/O | チャネル 8 入出力 A |
GND | 10 | G | グランド |
B8 | 11 | I/O | チャネル 8 入出力 B |
B7 | 12 | I/O | チャネル 7 入出力 B |
B6 | 13 | I/O | チャネル 6 入出力 B |
B5 | 14 | I/O | チャネル 5 入出力 B |
B4 | 15 | I/O | チャネル 4 入出力 B |
B3 | 16 | I/O | チャネル 3 入出力 B |
B2 | 17 | I/O | チャネル 2 入出力 B |
B1 | 18 | I/O | チャネル 1 入出力 B |
OE | 19 | I | 出力イネーブル、アクティブ Low |
VCC | 20 | P | 正電源 |
放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください |