JAJSTQ0 March 2024 SN74ACT245-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | B または A | 5 V | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | ns | |
ten | OE | A または B | 5 V | 1 | 5.5 | 10 | 1 | 13 | ns | |
tdis | OE | A または B | 5 V | 1 | 5.5 | 10 | 1 | 12 | ns | |
tsk(o) | 5 V | 1 | 1 | ns |