JAJSTQ0 March 2024 SN74ACT245-Q1
PRODUCTION DATA
仕様 | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V |
VIH | High レベル入力電圧 | High レベル入力電圧 | 2 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | |
VI | 入力電圧 | 入力電圧 | 0 | VCC | V |
VO | 出力電圧 | 出力電圧 | 0 | VCC | V |
IOH | High レベル出力電流 | High レベル出力電流 | -24 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 | Low レベル出力電流 | 24 | mA | |
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 20 | ns/V | |
TA | 自由空気での動作温度 | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |