SCAS530D August 1995 – July 2024 SN74ACT32
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | SN74ACT32 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
VOH | IOH = –50 µA | 4.5 V | 4.4 | 4.4 | V | ||||
5.5 V | 5.4 | 5.4 | |||||||
IOH = –24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.76 | ||||||
5.5 V | 4.86 | 4.76 | |||||||
IOH = –50 mA (1) | 5.5 V | ||||||||
IOH = –75 mA (1) | 5.5 V | 3.85 | |||||||
VOL | IOL = 50 µA | 4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | V | |||
5.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||
IOL = 24 mA | 5.5 V | 0.36 | 0.44 | ||||||
5.5 V | 0.36 | 0.44 | |||||||
IOL = 50 mA (1) | 5.5 V | ||||||||
IOL = 75 mA (1) | 5.5 V | 1.65 | |||||||
II | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 2 | 20 | µA | |||
ΔICC (2) | One input at 3.4 V, Other inputs at VCC or GND | 5.5 V | 0.6 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 2.6 | pF |