JAJSVP5 November 2024 SN74ACT3G99-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tplh | A、B、C | Y | 5 V | 7.6 | 12 | ns | |
tphl | A、B、C | Y | 5 V | 7.6 | 11.8 | ns | |
tplh | D | Y | 5 V | 7.3 | 11.5 | ns | |
tphl | D | Y | 5 V | 7.4 | 11.5 | ns | |
tpzl | OE | Y | 5 V | 8.3 | 11.8 | ns | |
tpzh | OE | Y | 5 V | 8.3 | 11.9 | ns | |
tplz | OE | Y | 5 V | 3.4 | 4.8 | ns | |
tphz | OE | Y | 5 V | 4.4 | 6.3 | ns |