JAJSR15D November 1995 – February 2024 SN74ACT564
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’ACT564 デバイスは、オクタル D タイプ エッジ トリガ フリップ フロップで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に特化して設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74ACT564 | DW ( SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm |