JAJSSD4A November 2023 – March 2024 SN74ACT573-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tW | パルス幅 | LE が High | 5 V | 3.5 | 4 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | LE↓前のデータ | 5 V | 3 | 3.5 | ns | ||
tH | ホールド時間 | LE↓後のデータ | 5 V | 0 | 0 | ns |