JAJSSD4A November 2023 – March 2024 SN74ACT573-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
tPLH | D | Q | CL = 50pF | 5 V | 5.2 | 9.4 | ns | |
tPHL | D | Q | CL = 50pF | 5 V | 6.2 | 10.6 | ns | |
tPLH | LE | Q | CL = 50pF | 5 V | 6.2 | 9.8 | ns | |
tPHL | LE | Q | CL = 50pF | 5 V | 6.3 | 9.9 | ns | |
tPZH | OE | Q | CL = 50pF | 5 V | 6.1 | 9.5 | ns | |
tPZL | OE | Q | CL = 50pF | 5 V | 6.3 | 10 | ns | |
tPHZ | OE | Q | CL = 50pF | 5 V | 5.5 | 8.2 | ns | |
tPLZ | OE | Q | CL = 50pF | 5 V | 4 | 6.1 | ns |