JAJSQC2G October 1995 – March 2024 SN54ACT573 , SN74ACT573
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54ACT573 | SN74ACT573 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50μA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | 5.4 | |||||||
IOH = -24mA | 4.5V | 3.86 | 3.7 | 3.76 | |||||||
5.5V | 4.86 | 4.7 | 4.76 | ||||||||
IOH = -50 mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||||
IOH = -75 mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||||
VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
5.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 24 mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | 0.44 | |||||||
5.5V | 0.36 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
IOL = 50mA(1) | 5.5V | 1.65 | |||||||||
IOL = 75mA(1) | 5.5V | 1.65 | |||||||||
IOZ | VO = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±5 | ±2.5 | μA | |||||
II | VI = VCC または GND | 5.5V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 4 | 80 | 40 | μA | ||||
ΔICC(2) | 1 つの入力は 3.4V、 他の入力は GND または VCC |
5.5V | 0.6 | 1.5 | 1.5 | mA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 5 | pF |