JAJSQC2G October 1995 – March 2024 SN54ACT573 , SN74ACT573
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源には、「セクション 5.2」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。
電源の外乱を防止するため、各 VCC 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単電源のデバイスには 0.1μF を推奨します。VCC 端子が複数ある場合は、各電源端子に 0.01μF または 0.022μF を推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することもできます。一般的に、0.1μF と 1μF を並列に使用します。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。