JAJSVP7 November 2024 SN74ACT595-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-1 は、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタにデータを供給する 8 ビットのシフト レジスタである SN74ACT595-Q1 を示しています。シフト レジスタ クロック (SRCLK) とストレージ レジスタ クロック (RCLK) はどちらもポジティブ エッジ トリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフト レジスタはストレージ レジスタより 1 クロック パルス前になります。出力 QA〜QH は出力イネーブル (OE) 入力で制御されます。シリアル出力 QH' は常にアクティブです。