JAJSVP7 November 2024 SN74ACT595-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tpzl | OE | QA-QH | 5 V | 8.4 | 11.9 | ns | |
tpzh | OE | QA-QH | 5 V | 8.2 | 11.7 | ns | |
tplz | OE | QA-QH | 5 V | 4.4 | 6.3 | ns | |
tphz | OE | QA-QH | 5 V | 5.4 | 7.8 | ns | |
tplh | RCLK | QA-QH | 5 V | 7.3 | 10.7 | ns | |
tphl | RCLK | QA-QH | 5 V | 7.3 | 10.5 | ns | |
tplh | SRCLK | QH | 5 V | 7.3 | 10.6 | ns | |
tphl | SRCLK | QH | 5 V | 7.3 | 10.6 | ns | |
tphl | SRCLR | QH | 5 V | 7.7 | 10.8 | ns |