JAJSVP8 November 2024 SN74ACT595
PRODUCTION DATA
機能表に、SN74ACT595 の機能モードを示します。
入力 | 機能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SER | SRCLK | SRCLR | RCLK | OE | |
X | X | X | X | H | 出力 QA~QH がディセーブルになります。 |
X | X | X | X | L | 出力 QA~QH がイネーブルになります。 |
X | X | L | X | X | シフト レジスタがクリアされます。 |
L | ↑ | H | X | X | シフト レジスタの最初のステージが Low になります。他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されます。 |
H | ↑ | H | X | X | シフト レジスタの最初のステージが High になります。他のステージでは、それぞれ前のステージのデータが保存されます。 |
X | X | H | ↑ | X | シフト レジスタのデータは、ストレージ レジスタに保存されます。 |
X | ↑ | H | ↑ | X | シフト レジスタのデータはストレージ レジスタに保存され、その後シフトされます。 |