JAJSVP8 November 2024 SN74ACT595
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
QB | 1 | O | QB 出力 |
QC | 2 | O | QC 出力 |
QD | 3 | O | QD 出力 |
QE | 4 | O | QE 出力 |
QF | 5 | O | QF 出力 |
QG | 6 | O | QG 出力 |
QH | 7 | O | QH 出力 |
GND | 8 | G | グランド |
QH | 9 | O | シリアル出力、カスケード用に使用可能 |
SRCLR | 10 | I | シフト レジスタ クリア、アクティブ Low |
SRCLK | 11 | I | シフト レジスタ クロック、立ち上がりエッジがトリガされる |
RCLK | 12 | I | 出力レジスタ クロック、立ち上がりエッジがトリガされる |
OE | 13 | I | 出力イネーブル、アクティブ Low |
SER | 14 | I | シリアル入力 |
QA | 15 | O | QA 出力 |
VCC | 16 | P | 正電源 |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |