JAJSV30I August 1995 – July 2024 SN54ACT74 , SN74ACT74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'ACT74 デュアル ポジティブ エッジ トリガ デバイスは、D タイプ フリップ フロップです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT74 | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.40mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm |