JAJSTP9 March 2024 SN74ACT7541-Q1
PRODUCTION DATA
SN74ACT7541-Q1 には、オープン ドレイン出力を備えた 8 つの独立したバッファが内蔵されています。出力イネーブル入力 (OE1 または OE2) のいずれかを使用して、すべてのチャネルを同時に高インピーダンス状態にすることができます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(3) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74ACT7541-Q1 | RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm | |
DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |