JAJSTQ5 March 2024 SN74ACT8541-Q1
PRODUCTION DATA
SN74ACT8541-Q1 は 3 ステート出力を備えた 8 個のバッファを搭載しています。アクティブ Low の出力イネーブル ピン (OE1、OE2) は 8 つのチャネルをすべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティブになるよう構成されています。
出力がイネーブルのとき、出力はアクティブになって Low または High に駆動されます。
出力がディセーブルのとき、出力は高インピーダンス状態に設定されます。