JAJSTQ5 March 2024 SN74ACT8541-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tPLH | A | Y | 5V | 4.2 | 5.8 | 7.1 | ns | |||
tPHL | A | Y | 5V | 5 | 8.1 | 9.6 | ns | |||
tPZH | OE | Y | 5V | 6.3 | 9.5 | 11.5 | ns | |||
tPZL | OE | Y | 5V | 6.5 | 10 | 11.9 | ns | |||
tPHZ | OE | Y | 5V | 5.3 | 6.8 | 7.8 | ns | |||
tPLZ | OE | Y | 5V | 3.8 | 5.2 | 6.3 | ns |