JAJSTQ6 March 2024 SN74ACT8541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 4.5V | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | V | |
5V | 1.4 | 2 | 1.4 | 2 | |||||
5.5V | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | ||||
VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | 4.5V | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | V | |
5V | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | |||||
5.5V | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | ||||
ΔVT | ヒステリシス (VT+ - VT-) | 4.5V | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | V | |
5V | 0.4 | 0.4 | |||||||
5.5V | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | ||||
VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | V | |||
5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | ||||||
IOH = -24mA | 4.5V | 3.94 | 3.7 | ||||||
IOH = -24mA | 5.5V | 4.86 | 4.7 | ||||||
IOH = -50mA | 5.5V | 3.85 | |||||||
IOH = -75mA | 5.5V | 3.85 | |||||||
VOL | IOH = 50µA | 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | V | |||
5.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||
IOH = 24mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
IOH = 24mA | 5.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
IOH = 50mA | 5.5V | 1.65 | |||||||
IOH = 75mA | 5.5V | 1.65 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
IOZ | VO = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±5 | µA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5V | 2 | 80 | µA | ||||
ΔICC | VI = VCC – 2.1V、任意の入力 | 4.5V~5.5V | 0.6 | 1.2 | 1.5 | mA | |||
CI | VI = VCC または GND | 5V | 8 | pF | |||||
CO | VO = VCC または GND | 5V | 14 | pF | |||||
CPD(2)(3) | CL = 50pF、F = 1MHz | 5V | 19 | pF |