デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
’ACT86 デバイスは、クワッド 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A ⊕ B、つまり Y = AB + AB を正論理で実行します。
一般的な用途は“真/補”素子です。一方の入力が Low のときは、他方の入力がそのまま出力されます。一方の入力が High のときは、他方の入力の信号が反転して出力されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT86 | DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35 mm | |
NS (SO、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |