JAJSQM0C february 2002 – june 2023 SN74AHC00-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC00 デバイスは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ2 |
|---|---|---|
| SN74AHC00-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
| PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | |
| BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm |
図 2-1 各ゲートの論理図 (正論理)