JAJSQM0C february 2002 – june 2023 SN74AHC00-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE1 | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | 1A | I | 1A Input |
2 | 1B | I | 1B Input |
3 | 1Y | O | 1Y Output |
4 | 2A | I | 2A Input |
5 | 2B | I | 2B Input |
6 | 2Y | O | 2Y Output |
7 | GND | – | GND |
8 | 3Y | O | 3Y Output |
9 | 3A | I | 3A Input |
10 | 3B | I | 3B Input |
11 | 4Y | O | 4Y Output |
12 | 4A | I | 4A Input |
13 | 4B | I | 4B Input |
14 | VCC | — | Power Pin |